Кабельный лоток LKSU 60 FS RU 100–300 мм, без перфорации

Артикул, номер 6048948 | EAN 4012196561643

3000 mm
0,7 mm
нет
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный лоток для небольших нагрузок, высота боковой стенки 60 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 17400 mm²
Полезное поперечное сечение 174 cm²
Размер 60x300x3000
Размер 60 x 300
С крышкой нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип III
Толщина листа 0,7 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Длина 3000 mm
Размер B 300 mm
Размер x 200 mm
Размер L 3000 mm
Размер y 250 mm
Ширина 300 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 0,45 kN/m
Расстояние между опорами 1,0 м 1,4 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,2 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,8 kN/m

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа LKSU 610–630

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа LKSU 610–630
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
  • Протестировано согласно типу испытаний III (EN 61537 - 10.3.3.) Протестировано согласно типу испытаний III (EN 61537 - 10.3.3.)
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LKSU 610 FS RU 3000 mm 100 mm 0,7 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6048940
3 м
LKSU 615 FS RU 3000 mm 150 mm 0,7 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6048942
3 м
LKSU 620 FS RU 3000 mm 200 mm 0,7 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6048944
3 м
LKSU 630 FS RU 3000 mm 300 mm 0,7 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6048948
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель 60 FS Продольный соединитель 60 FS RLVK 60 FS RU 6067091
10 Штук
Угловая секция 45° 60 FS Угловая секция 45° 60 FS RBL 45 630 FS RU 6043686
1 Штук
Угловая секция 90° 60 FS Угловая секция 90° 60 FS RBL 90 630 FS RU 6043096
1 Штук
Крышка неперфорированная FS Крышка неперфорированная FS DRLU 300 FS RU 6052025
3 м
Загрузки

Техническая спецификация LKSU 630 FS RU / 6048948 , 0.26MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС LKSU 630 FS RU / 6048948 , 0.10MB , pdf
Загрузить

Инструкции по монтажу Screwable cable tray system , 9.58MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

LKSU 630 FS RU / 6048948
Загрузить