- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный лоток для небольших нагрузок, высота боковой стенки 60 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Без соединителя Материал Сталь Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 29800 mm² Полезное поперечное сечение 298 cm² Размер 60x500 Размер 60x500x3000 С крышкой нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип III Толщина листа 0,9 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Длина 3000 mm Размер B 500 mm Размер L 3000 mm Ширина 500 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 0,55 kN/m Расстояние между опорами 1,0 м 1,5 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 0,3 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,9 kN/m Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа LKSU 640–660
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LKSU 650 FS RU / 6048954 , 0.25MB , pdfДекларация соответствия ЕС LKSU 650 FS RU / 6048954 , 0.10MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Продольный соединитель 60 FS
Угловая секция 45° 60 FS
Угловая секция 90° 60 FS
Крышка неперфорированная FS