Кабельный лоток LKSU 60 FS RU 400 - 600 мм, без перфорации

Артикул, номер 6048956 | EAN 4012196625932

3000 mm
0,9 mm
нет
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный лоток для небольших нагрузок, высота боковой стенки 60 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 358 cm²
Полезное поперечное сечение 35800 mm²
Размер 60x600
Размер 60x600x3000
С крышкой нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип III
Толщина листа 0,9 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Длина 3000 mm
Размер B 600 mm
Размер L 3000 mm
Ширина 600 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 1,5 kN/m
Расстояние между опорами 1,0 м 0,55 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,3 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,9 kN/m

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа LKSU 640–660

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа LKSU 640–660
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LKSU 640 FS RU 3000 mm 400 mm 0,9 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6048950
3 м
LKSU 650 FS RU 3000 mm 500 mm 0,9 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6048954
3 м
LKSU 660 FS RU 3000 mm 600 mm 0,9 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6048956
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель 60 FS Продольный соединитель 60 FS RLVK 60 FS RU 6067091
10 Штук
Угловая секция 45° 60 FS Угловая секция 45° 60 FS RBL 45 660 FS RU 6043692
1 Штук
Угловая секция 90° 60 FS Угловая секция 90° 60 FS RBL 90 660 FS RU 6043102
1 Штук
Крышка неперфорированная FS Крышка неперфорированная FS DRLU 600 FS RU 6052033
3 м
Загрузки

Техническая спецификация LKSU 660 FS RU / 6048956 , 0.25MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС LKSU 660 FS RU / 6048956 , 0.10MB , pdf
Загрузить

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

LKSU 660 FS RU / 6048956
Загрузить