Кабельный лоток RKS-Magic®

Артикул, номер 6047631 | EAN 4012195903901

3050 mm
60 mm
1 mm
да
цинковый
Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.

Кабельный лоток имеет сплошную боковую перфорацию 7 х ​​20 мм для установки дополнительных соединительных и монтажных элементов.

Перфорация для прямого подвеса стержня с резьбой имеет диаметр 11 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Общее выравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Underwriters Laboratories Inc., США и Канада
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E60
  • Класс огнестойкости E90
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Магнитное затухание от влияния экрана без крышки 20 dB
Магнитное затухание от влияния экрана с крышкой 50 dB
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Перфорация основания 1
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции да
Полезная длина 3000 mm
Полезное поперечное сечение 8800 mm²
Полезное поперечное сечение 88 cm²
Противопожарная защита Повышение живучести конструкции, специальная кабеленесущая система
Размер 60x150x3050
С крышкой нет
Серия продукции Серия RKSM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 1 mm
Толщина листа 0,03 in
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Высота 2 in
Длина 3050 mm
Длина 10 ft
Размер B 150 mm
Размер x 50 mm
Размер y 100 mm
Ширина 150 mm
Ширина 6 in

Нагрузки

Класс нагрузки по стандарту NEMA 8AA
Расстояние между опорами 1,0 м 0,6 kN/m
Расстояние между опорами 1,0 м 1,2 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,4 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,9 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 5,4713 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,4713 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток RKSM 60

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток RKSM 60
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Толщина листа Повышение живучести конструкции Цвет Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKSM 610 FT 3050 mm 100 mm 60 mm 1 mm да цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6047612
3 м
RKSM 615 FT 3050 mm 150 mm 60 mm 1 mm да цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6047631
3 м
RKSM 620 FT 3050 mm 200 mm 60 mm 1 mm да цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6047639
3 м
RKSM 630 FT 3050 mm 300 mm 60 mm 1 mm да цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6047655
3 м
RKSM 640 FT 3050 mm 400 mm 60 mm 1 mm да цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6047690
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Комплект продольных соединителей Magic Комплект продольных соединителей Magic KTSMV 615 DD 6068938
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 150 FT 6051359
3 м
Угловая секция 45° 60 FT Угловая секция 45° 60 FT RB 45 615 FT 6036132
1 Штук
Угловая секция 90° 60 FT Угловая секция 90° 60 FT RB 90 615 FT 6036592
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FT Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FT RB W 615 FT 6037122
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 60 FT Т-образное/крестовое соединение 60 FT RAA 615 FT 6042213
1 Штук
Т-образная секция 60 FT Т-образная секция 60 FT RT 615 FT 6038132
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 150 DD 6052706
3 м
Разделительная полочка 60 DD Разделительная полочка 60 DD TSG 60 DD 6062327
3 м
Угловая секция 90° Magic Угловая секция 90° Magic RBM 90 615 FT 6041152
1 Штук
Угловая секция, регулируемая, Magic 60 FT Угловая секция, регулируемая, Magic 60 FT RBMV 615 FT 6040502
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKSM 615 FT / 6047631 , 0.36MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RKSM 615 FT / 6047631 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RKSM 615 FT / 6047631 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RKSM 615 FT / 6047631 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKSM 615 FT / 6047631 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) RKSM 615 FT / 6047631 , 2.03MB , pdf

Свидетельство о тестировании Cable tray RKS Magic – centre suspension , 1.04MB , pdf
Загрузить
Свидетельство о тестировании Cable tray RKS Magic , 1.60MB , pdf
Загрузить
Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, RKS-Magic® cable tray , 0.80MB , pdf
Разрешение на использование знаков UL certificate RKSM , 0.27MB , pdf

RKSM 615 FT / 6047631
Загрузить