- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.
Кабельный лоток имеет сплошную боковую перфорацию 7 х 20 мм для установки дополнительных соединительных и монтажных элементов.
Перфорация для прямого подвеса стержня с резьбой имеет диаметр 11 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
Общее выравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация да Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Магнитное затухание от влияния экрана без крышки 20 dB Магнитное затухание от влияния экрана с крышкой 50 dB Материал Сталь Монтажное отверстие в основании да Нержавеющая сталь, протравленная нет Перфорация основания 1 Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции да Полезная длина 3000 mm Полезное поперечное сечение 178 cm² Полезное поперечное сечение 17800 mm² Противопожарная защита Повышение живучести конструкции, специальная кабеленесущая система Размер 60x300x3050 С крышкой нет Серия продукции Серия RKSM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Толщина листа 1 mm Толщина листа 0,03 in Цвет цинковый Размеры
Высота 2 in Высота 60 mm Длина 3050 mm Длина 10 ft Размер B 300 mm Размер x 200 mm Размер t 100 mm Размер y 250 mm Ширина 300 mm Ширина 12 in Нагрузки
Класс нагрузки по стандарту NEMA 8AA Расстояние между опорами 1,0 м 0,6 kN/m Расстояние между опорами 1,0 м 1,2 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 0,4 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,9 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 8,2335 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 8,2335 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток RKSM 60
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RKSM 630 FT / 6047655 , 0.36MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RKSM 630 FT / 6047655 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RKSM 630 FT / 6047655 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RKSM 630 FT / 6047655 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RKSM 630 FT / 6047655 , 0.13MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) RKSM 630 FT / 6047655 , 2.03MB , pdfСвидетельство о тестировании Functional integrity of the RKS-Magic® cable tray on transverse profile as a pendulum suspension , 1.75MB , pdfСвидетельство о тестировании Cable tray RKS Magic , 1.60MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, RKS-Magic® cable tray , 0.80MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate RKSM , 0.27MB , pdfПомощь по выбору Selection aid for cable trays, Magic , 0.23MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский
Комплект продольных соединителей Magic
Крышка с поворотным фиксатором
Угловая секция 45° 60 FT
Угловая секция 90° 60 FT
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FT
Т-образное/крестовое соединение 60 FT
Т-образная секция 60 FT
Крестообразное ответвление 60 FT
Разделительная полочка 60 DD
Угловая секция 90° Magic
Угловая секция, регулируемая, Magic 60 FT