Кабельный лоток SKS-Magic® 110 FS

Артикул, номер 6059624 | EAN 4012195829614

3050 mm
110 mm
1,5 mm
нет
цинковый
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.

Кабельный лоток имеет сплошную боковую перфорацию 7 х ​​20 мм для установки дополнительных соединительных и монтажных элементов.

Начиная с ширины кабельного лотка 200 мм с перфорацией 30%, подходит для использования под спринклерными системами в соответствии с директивой VdS 2092.

Уравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Вставка спринклерной установки да
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Магнитное затухание от влияния экрана без крышки 20 dB
Магнитное затухание от влияния экрана с крышкой 50 dB
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 54800 mm²
Полезное поперечное сечение 548 cm²
Размер 110x500x3050
С крышкой нет
Серия продукции Серия SKSM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Длина 3050 mm
Размер B 500 mm
Размер x 396 mm
Размер L 380 mm
Размер y 462 mm
Ширина 500 mm

Нагрузки

Класс нагрузки по стандарту NEMA 8C
Расстояние между опорами 1,0 м 2,34 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 1,74 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 1,2 kN/m
Расстояние между опорами 3,5 м 0,72 kN/m
Расстояние между опорами 4,0 м 0,3 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 3 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 20,0068 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 20,0068 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKSM 110

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKSM 110
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Толщина листа Повышение живучести конструкции Цвет Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SKSM 110 FS 3050 mm 100 mm 110 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059614
3 м
SKSM 115 FS 3050 mm 150 mm 110 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059616
3 м
SKSM 120 FS 3050 mm 200 mm 110 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059618
3 м
SKSM 130 FS 3050 mm 300 mm 110 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059620
3 м
SKSM 140 FS 3050 mm 400 mm 110 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059622
3 м
SKSM 150 FS 3050 mm 500 mm 110 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059624
3 м
SKSM 160 FS 3050 mm 600 mm 110 mm 1,5 mm нет цинковый Сталь оцинкован конвейерным методом 6059626
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Комплект продольных соединителей Magic FS Комплект продольных соединителей Magic FS KTSMV 150 FS 6069100
1 Штук
Угловая секция 45° 110 FS Угловая секция 45° 110 FS RB 45 150 FS 6036308
1 Штук
Угловая секция 90° 110 FS Угловая секция 90° 110 FS RB 90 150 FS 6036810
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 110 FS Угловая секция с возможностью регулировки угла 110 FS RB W 150 FS 6037310
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 110 FS Т-образное/крестовое соединение 110 FS RAA 150 FS 6042161
1 Штук
Т-образная секция 110 FS Т-образная секция 110 FS RT 150 FS 6038310
1 Штук
Крестообразное ответвление 110 FS Крестообразное ответвление 110 FS RK 150 FS 7027361
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 500 FS 6052509
3 м
Разделительная полочка Разделительная полочка TSG 110 FS 6062122
3 м
Угловая секция 45° Magic Угловая секция 45° Magic RBM 45 150 FS 6041758
1 Штук
Угловая секция 90° Magic 110 FS Угловая секция 90° Magic 110 FS RBM 90 150 FS 6041848
1 Штук
Угловая секция, регулируемая, Magic 110 FS Угловая секция, регулируемая, Magic 110 FS RBMV 150 FS 6040690
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SKSM 150 FS / 6059624 , 0.33MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SKSM 150 FS / 6059624 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SKSM 150 FS / 6059624 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SKSM 150 FS / 6059624 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SKSM 150 FS / 6059624 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) SKSM 150 FS / 6059624 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval KTS Magic , 0.18MB , pdf

SKSM 150 FS / 6059624
Загрузить