Кабельный ввод, метрическая резьба, комплект с контргайкой, светло-серый

Артикул, номер 2022764 | EAN 4012195860938

нет
светло-серый; RAL 7035
Описание продукта
Описание продукта
Самый быстрый и удобный тип винтовых соединений кабеля в кабельных распределительных коробках и корпусах для разгрузки от натяжения и обеспечения герметичности: проверенные кабельные вводы V-TEC VM компании OBO. Благодаря интегрированной рабочей кромке уплотнения и специальным лопастям OBO обеспечивается класс защиты IP68. Функции разгрузки от натяжения и герметичность протестированы согласно DIN EN 62444.

Соединительная резьба метрическая. Долговременное применение: оптимальная адаптация резьбы с правильным подъемом обеспечивает длительную виброустойчивость

Применение: от установки в частных жилых домах с распределительными коробками до промышленного использования в распределительном шкафу.

Температура применения от -20° C до +65° C.
  • Underwriters Laboratories Inc., США + CSA, Канада
  • Det Norske Veritas
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • УФ-УСТОЙЧИВЫЙ
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Степень защиты IP 68
  • Резьба метрическая
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

взрывозащищённый нет
Вид защиты IP68
Вид резьбы Метрический
Вид уплотнения Уплотнительное кольцо
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Диапазон плотности D макс. 10 mm
Диапазон плотности D мин. 4,5 mm
Диапазон рабочих температур макс. 65 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Длина резьбы 8 mm
Для взрывоопасной зоны без
Для взрывоопасной зоны с газом без
Для взрывоопасной зоны с пылью без
защита от прогибания нет
Исполнение прямой
Кабельный ввод для плоского кабеля нет
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Нестабильный момент вращения 2 Nm
Номинальный размер метрической резьбы 16
Размер M16
Размер E1 (мм) 22 mm
Размер под ключ 1 20 mm
Размер под ключ 2 22 mm
Размер E2 25 mm
Разъемное болтовое соединение нет
Резьба M16 x 1,5
С контргайкой нет
Серия продукции V-TEC VM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C
Ударопрочность нет
Универсальное уплотнение нет
Усилено стекловолокном нет
Цвет светло-серый; RAL 7035
Шаг резьбы 1,5 mm

Размеры

Размер L макс. 23,5 mm
Размер L1 мм 8 mm
Размер L мин. 21,5 mm
Размер L2 5 mm
Размер L3 5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0375 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0375 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Универсальное уплотнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V-TEC VM12+ LGR M12 x 1,5 нет светло-серый; RAL 7035 2022762
50 Штук
V-TEC VM16+ LGR M16 x 1,5 нет светло-серый; RAL 7035 2022764
50 Штук
V-TEC VM20+ LGR M20 x 1,5 нет светло-серый; RAL 7035 2022766
50 Штук
V-TEC VM25+ LGR M25 x 1,5 нет светло-серый; RAL 7035 2022768
25 Штук
V-TEC VM32+ LGR M32 x 1,5 нет светло-серый; RAL 7035 2022770
20 Штук
V-TEC VM40+ LGR M40 x 1,5 нет светло-серый; RAL 7035 2022772
10 Штук
V-TEC VM50+ LGR M50 x 1,5 нет светло-серый; RAL 7035 2022774
5 Штук
V-TEC VM63+ LGR M63 x 1,5 нет светло-серый; RAL 7035 2022776
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V-TEC VM16+ LGR / 2022764 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V-TEC VM16+ LGR / 2022764 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании V-TEC VM16+ LGR / 2022764 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия V-TEC VM16+ LGR / 2022764 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V-TEC VM16+ LGR / 2022764 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL certificate V-TEC VM , 0.04MB , pdf
Разрешение на использование знаков DNV certificate V-TEC VM, V-TEC L VM, V-TEC PG, V-TEC PG L , 0.30MB , pdf

V-TEC VM16+ LGR / 2022764
Загрузить