Кабельный ввод, метрическая резьба, комплект с контргайкой, светло-серый

Артикул, номер 2022770 | EAN 4012195860969

нет
светло-серый; RAL 7035
Описание продукта
Описание продукта
Самый быстрый и удобный тип винтовых соединений кабеля в кабельных распределительных коробках и корпусах для разгрузки от натяжения и обеспечения герметичности: проверенные кабельные вводы V-TEC VM компании OBO. Благодаря интегрированной рабочей кромке уплотнения и специальным лопастям OBO обеспечивается класс защиты IP68. Функции разгрузки от натяжения и герметичность протестированы согласно DIN EN 62444.

Соединительная резьба метрическая. Долговременное применение: оптимальная адаптация резьбы с правильным подъемом обеспечивает длительную виброустойчивость

Применение: от установки в частных жилых домах с распределительными коробками до промышленного использования в распределительном шкафу.

Температура применения от -20° C до +65° C.
  • Underwriters Laboratories Inc., США + CSA, Канада
  • Det Norske Veritas
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • УФ-УСТОЙЧИВЫЙ
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Степень защиты IP 68
  • Резьба метрическая
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

взрывозащищённый нет
Вид защиты IP68
Вид резьбы Метрический
Вид уплотнения Уплотнительное кольцо
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Диапазон плотности D макс. 21 mm
Диапазон плотности D мин. 15 mm
Диапазон рабочих температур макс. 65 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Длина резьбы 11 mm
Для взрывоопасной зоны без
Для взрывоопасной зоны с газом без
Для взрывоопасной зоны с пылью без
защита от прогибания нет
Исполнение прямой
Кабельный ввод для плоского кабеля нет
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Нестабильный момент вращения 7,5 Nm
Номинальный размер метрической резьбы 32
Размер M32
Размер E1 (мм) 41 mm
Размер под ключ 1 36 mm
Размер под ключ 2 41 mm
Размер E2 46 mm
Разъемное болтовое соединение нет
Резьба M32 x 1,5
С контргайкой нет
Серия продукции V-TEC VM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C
Ударопрочность нет
Универсальное уплотнение нет
Усилено стекловолокном нет
Цвет светло-серый; RAL 7035
Шаг резьбы 1,5 mm

Размеры

Размер L макс. 40 mm
Размер L1 мм 11 mm
Размер L мин. 29 mm
Размер L2 6 mm
Размер L3 7 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1283 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1283 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Универсальное уплотнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V-TEC VM12+ LGR M12 x 1,5 нет светло-серый; RAL 7035 2022762
50 Штук
V-TEC VM16+ LGR M16 x 1,5 нет светло-серый; RAL 7035 2022764
50 Штук
V-TEC VM20+ LGR M20 x 1,5 нет светло-серый; RAL 7035 2022766
50 Штук
V-TEC VM25+ LGR M25 x 1,5 нет светло-серый; RAL 7035 2022768
25 Штук
V-TEC VM32+ LGR M32 x 1,5 нет светло-серый; RAL 7035 2022770
20 Штук
V-TEC VM40+ LGR M40 x 1,5 нет светло-серый; RAL 7035 2022772
10 Штук
V-TEC VM50+ LGR M50 x 1,5 нет светло-серый; RAL 7035 2022774
5 Штук
V-TEC VM63+ LGR M63 x 1,5 нет светло-серый; RAL 7035 2022776
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V-TEC VM32+ LGR / 2022770 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V-TEC VM32+ LGR / 2022770 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании V-TEC VM32+ LGR / 2022770 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия V-TEC VM32+ LGR / 2022770 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V-TEC VM32+ LGR / 2022770 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL certificate V-TEC VM , 0.04MB , pdf
Разрешение на использование знаков DNV certificate V-TEC VM, V-TEC L VM, V-TEC PG, V-TEC PG L , 0.30MB , pdf

V-TEC VM32+ LGR / 2022770
Загрузить