- Описание продукта
-
Описание продуктаСамый быстрый и удобный способ обеспечить разгрузку от натяжения и герметичность, с помощью кабельных вводов на распределительных коробках и корпусах: кабельные вводы V-TEC VM от OBO. Со встроенной интегрированной уплотнительной кромкой и специальной пластинчатой конструкцией OBO достигается класс защиты IP68. Функции разгрузки от натяжения и герметичность протестированы согласно DIN EN 62444.
Соединительная резьба метрическая. Долговременное применение: оптимальная адаптация резьбы с правильным подъемом обеспечивает длительную виброустойчивость
Применение: от установки в частных жилых домах с распределительными коробками до промышленного использования в распределительном шкафу.
Температура применения от -20° C до +65° C.
С помощью заглушки можно закрыть неиспользуемое отверстие. Заглушка препятствует проникновению пыли или влаги, сохраняя необходимую степень защиты.
Оптимально, если при монтаже для всех отверстий предусмотрены кабельные вводы. Это позволяет сократить затраты при последующем дополнительном монтаже.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
взрывозащищённый нет Вид защиты IP68 Вид резьбы Метрический Вид уплотнения Уплотнительное кольцо Возможность разгрузки от усилий натяжения да Диапазон плотности D макс. 7 mm Диапазон плотности D мин. 3,5 mm Диапазон рабочих температур макс. 65 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Длина резьбы 8 mm Для взрывоопасной зоны без Для взрывоопасной зоны с газом без Для взрывоопасной зоны с пылью без защита от прогибания нет Исполнение прямой Кабельный ввод для плоского кабеля нет Материал Полиамид Не содержит галогенов да Нестабильный момент вращения 2 Nm Номинальный размер метрической резьбы 12 Размер M12 Размер под ключ 15 Размер под ключ 1 15 mm Разъемное болтовое соединение нет Резьба M12 x 1,5 С контргайкой нет Серия продукции V-TEC VM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C Ударопрочность нет Универсальное уплотнение нет Усилено стекловолокном нет Цвет светло-серый; RAL 7035 Шаг резьбы 1,5 mm Шестигранник, угловой размер 16,5 mm Размеры
Высота 16,5 mm Длина 21,5 mm Размер L макс. 23,5 mm Размер L1 мм 8 mm Размер L мин. 21,5 mm Размер E 16,5 mm Размер L2 5 mm Размер L3 18,5 mm Ширина 15 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0205 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0205 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V-TEC VM12VS LGR / 2023040 , 0.24MB , pdfДекларация соответствия ЕС V-TEC VM12VS LGR / 2023040 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании V-TEC VM12VS LGR / 2023040 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия V-TEC VM12VS LGR / 2023040 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия V-TEC VM12VS LGR / 2023040 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, V-TEC VM , 0.17MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate V-TEC VM , 0.04MB , pdfРазрешение на использование знаков DNV certificate V-TEC VM, V-TEC L VM, V-TEC PG, V-TEC PG L , 0.30MB , pdfИнструкции по монтажу Инструкция по монтажу для V-TEC VM.. ..x.. , 2.00MB , pdf
Казахстан - Русский
Контргайка, метрическая резьба