Кабельный ввод с метрической резьбой

Артикул, номер 2023044 | EAN 4012196474455

нет
светло-серый; RAL 7035
Описание продукта
Описание продукта
Самый быстрый и удобный способ обеспечить разгрузку от натяжения и герметичность, с помощью кабельных вводов на распределительных коробках и корпусах: кабельные вводы V-TEC VM от OBO. Со встроенной интегрированной уплотнительной кромкой и специальной пластинчатой конструкцией OBO достигается класс защиты IP68. Функции разгрузки от натяжения и герметичность протестированы согласно DIN EN 62444.

Соединительная резьба метрическая. Долговременное применение: оптимальная адаптация резьбы с правильным подъемом обеспечивает длительную виброустойчивость

Применение: от установки в частных жилых домах с распределительными коробками до промышленного использования в распределительном шкафу.

Температура применения от -20° C до +65° C.

С помощью заглушки можно закрыть неиспользуемое отверстие. Заглушка препятствует проникновению пыли или влаги, сохраняя необходимую степень защиты.

Оптимально, если при монтаже для всех отверстий предусмотрены кабельные вводы. Это позволяет сократить затраты при последующем дополнительном монтаже.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • трудновоспламеняющийся 650°C
  • УФ-УСТОЙЧИВЫЙ
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Степень защиты IP 68
  • Резьба метрическая
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

взрывозащищённый нет
Вид защиты IP68
Вид резьбы Метрический
Вид уплотнения Уплотнительное кольцо
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Диапазон плотности D макс. 13 mm
Диапазон плотности D мин. 6 mm
Диапазон рабочих температур макс. 65 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Длина резьбы 10 mm
Для взрывоопасной зоны без
Для взрывоопасной зоны с газом без
Для взрывоопасной зоны с пылью без
защита от прогибания нет
Исполнение прямой
Кабельный ввод для плоского кабеля нет
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Нестабильный момент вращения 3,8 Nm
Номинальный размер метрической резьбы 20
Размер M20
Размер под ключ 24
Размер под ключ 1 24 mm
Разъемное болтовое соединение нет
Резьба M20 x 1,5
С контргайкой нет
Серия продукции V-TEC VM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C
Ударопрочность нет
Универсальное уплотнение нет
Усилено стекловолокном нет
Цвет светло-серый; RAL 7035
Шаг резьбы 1,5 mm
Шестигранник, угловой размер 27 mm

Размеры

Высота 27 mm
Длина 28 mm
Размер L макс. 30,5 mm
Размер L1 мм 9 mm
Размер L мин. 28 mm
Размер E 27 mm
Размер L2 5 mm
Размер L3 23,5 mm
Ширина 24 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0495 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0495 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Универсальное уплотнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V-TEC VM12VS LGR M12 x 1,5 нет светло-серый; RAL 7035 2023040
50 Штук
V-TEC VM16VS LGR M16 x 1,5 нет светло-серый; RAL 7035 2023042
50 Штук
V-TEC VM20VS LGR M20 x 1,5 нет светло-серый; RAL 7035 2023044
50 Штук
V-TEC VM25VS LGR M25 x 1,5 нет светло-серый; RAL 7035 2023046
25 Штук
V-TEC VM32VS LGR M32 x 1,5 нет светло-серый; RAL 7035 2023048
20 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Контргайка, метрическая резьба Контргайка, метрическая резьба 116 M20 LGR PA 2048922
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V-TEC VM20VS LGR / 2023044 , 0.24MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V-TEC VM20VS LGR / 2023044 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании V-TEC VM20VS LGR / 2023044 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия V-TEC VM20VS LGR / 2023044 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V-TEC VM20VS LGR / 2023044 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, V-TEC VM , 0.17MB , pdf
Разрешение на использование знаков DNV certificate V-TEC VM, V-TEC L VM, V-TEC PG, V-TEC PG L , 0.30MB , pdf
Разрешение на использование знаков UL certificate V-TEC VM , 0.04MB , pdf

V-TEC VM20VS LGR / 2023044
Загрузить