- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный ввод с большим диапазоном плотности, а также разгрузкой от натяжения и защитой от сильного перекручивания, с резьбой подключения Pg согласно DIN 40430, зажим из полиамида, уплотнительное кольцо из хлоропрена/нитрилового каучука, с уплотнительным кольцом, предварительно установленным на резьбе.
степень защиты IP68 при давлении в 5 бар в течение 1 ч, проверено согласно DIN EN 62444.
Длина резьбы разъема "нормальная", согласно DIN 46320.
* Цены согласно котировке DEL.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
взрывозащищённый нет Вид защиты IP68 Вид резьбы PG Вид уплотнения Уплотнительное кольцо Возможность разгрузки от усилий натяжения да Диапазон плотности D макс. 12 mm Диапазон плотности D мин. 5 mm Диапазон рабочих температур макс. 100 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Длина резьбы 6,5 mm Для взрывоопасной зоны без Для взрывоопасной зоны с газом без Для взрывоопасной зоны с пылью без защита от прогибания нет Исполнение прямой Кабельный ввод для плоского кабеля нет Материал латунный Не содержит галогенов нет Номинальный размер метрической резьбы 13,5 Поверхность Никелированный Размер PG13,5 Размер под ключ 22 Разъемное болтовое соединение нет Резьба Pg 13,5 С контргайкой нет Серия продукции V-TEC Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Ударопрочность нет Универсальное уплотнение нет Усилено стекловолокном нет Размеры
Размер L макс. 25 mm Размер L1 мм 6,5 mm Размер E 24,4 mm Размер L2 3,5 mm Размер L3 15 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1078 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1078 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V-TEC PG13 MS / 2085631 , 0.24MB , pdfДекларация соответствия ЕС V-TEC PG13 MS / 2085631 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании V-TEC PG13 MS / 2085631 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия V-TEC PG13 MS / 2085631 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия V-TEC PG13 MS / 2085631 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский
Контргайка, резьба PG