- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный ввод с большим диапазоном плотности, а также разгрузкой от натяжения и защитой от сильного перекручивания, с резьбой подключения Pg согласно DIN 40430, зажим из полиамида, уплотнительное кольцо из хлоропрена/нитрилового каучука, с уплотнительным кольцом, предварительно установленным на резьбе.
степень защиты IP68 при давлении в 5 бар в течение 1 ч, проверено согласно DIN EN 62444.
Длина резьбы разъема "нормальная", согласно DIN 46320.
* Цены согласно котировке DEL.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
взрывозащищённый нет Вид защиты IP68 Вид резьбы PG Вид уплотнения Уплотнительное кольцо Возможность разгрузки от усилий натяжения да Диапазон плотности D макс. 8 mm Диапазон плотности D мин. 2,5 mm Диапазон рабочих температур макс. 100 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Длина резьбы 6 mm Для взрывоопасной зоны без Для взрывоопасной зоны с газом без Для взрывоопасной зоны с пылью без защита от прогибания нет Исполнение прямой Кабельный ввод для плоского кабеля нет Материал латунный Не содержит галогенов нет Номинальный размер метрической резьбы 9 Поверхность Никелированный Размер PG9 Размер под ключ 17 Разъемное болтовое соединение нет Резьба Pg 9 С контргайкой нет Серия продукции V-TEC Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Ударопрочность нет Универсальное уплотнение нет Усилено стекловолокном нет Размеры
Размер L макс. 22 mm Размер L1 мм 6 mm Размер E 18,9 mm Размер L2 3 mm Размер L3 14 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0743 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0743 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V-TEC PG9 MS / 2085615 , 0.24MB , pdfДекларация соответствия ЕС V-TEC PG9 MS / 2085615 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании V-TEC PG9 MS / 2085615 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия V-TEC PG9 MS / 2085615 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия V-TEC PG9 MS / 2085615 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский
Контргайка, резьба PG