Кабельный ввод с резьбой PG

Артикул, номер 2085674 | EAN 4012195448693

нет
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный ввод с большим диапазоном плотности, а также разгрузкой от натяжения и защитой от сильного перекручивания, с резьбой подключения Pg согласно DIN 40430, зажим из полиамида, уплотнительное кольцо из хлоропрена/нитрилового каучука, с уплотнительным кольцом, предварительно установленным на резьбе.

степень защиты IP68 при давлении в 5 бар в течение 1 ч, проверено согласно DIN EN 62444.

Длина резьбы разъема "нормальная", согласно DIN 46320.

* Цены согласно котировке DEL.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Степень защиты IP 68
  • Резьба Pg
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

взрывозащищённый нет
Вид защиты IP68
Вид резьбы PG
Вид уплотнения Уплотнительное кольцо
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Диапазон плотности D макс. 25 mm
Диапазон плотности D мин. 14 mm
Диапазон рабочих температур макс. 100 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Длина резьбы 8 mm
Для взрывоопасной зоны без
Для взрывоопасной зоны с газом без
Для взрывоопасной зоны с пылью без
защита от прогибания нет
Исполнение прямой
Кабельный ввод для плоского кабеля нет
Материал латунный
Не содержит галогенов нет
Номинальный размер метрической резьбы 29
Поверхность Никелированный
Размер PG29
Размер под ключ 40
Разъемное болтовое соединение нет
Резьба Pg 29
С контргайкой нет
Серия продукции V-TEC
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Ударопрочность нет
Универсальное уплотнение нет
Усилено стекловолокном нет

Размеры

Размер L макс. 39 mm
Размер L1 мм 8 mm
Размер E 43,5 mm
Размер L2 5 mm
Размер L3 23,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3759 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3759 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Универсальное уплотнение Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V-TEC PG7 MS Pg 7 нет 2085607
50 Штук
V-TEC PG9 MS Pg 9 нет 2085615
50 Штук
V-TEC PG11 MS Pg 11 нет 2085623
50 Штук
V-TEC PG13 MS Pg 13,5 нет 2085631
50 Штук
V-TEC PG16 MS Pg 16 нет 2085658
25 Штук
V-TEC PG21 MS Pg 21 нет 2085666
25 Штук
V-TEC PG29 MS Pg 29 нет 2085674
20 Штук
V-TEC PG36 MS Pg 36 нет 2085682
10 Штук
V-TEC PG42 MS Pg 42 нет 2085690
5 Штук
V-TEC PG48 MS Pg 48 нет 2085704
5 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Контргайка, резьба PG Контргайка, резьба PG 169 MS PG29 2091291
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V-TEC PG29 MS / 2085674 , 0.24MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V-TEC PG29 MS / 2085674 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании V-TEC PG29 MS / 2085674 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия V-TEC PG29 MS / 2085674 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V-TEC PG29 MS / 2085674 , 0.13MB , pdf

V-TEC PG29 MS / 2085674
Загрузить