Кабельный ввод с резьбой PG

Артикул, номер 2085607 | EAN 4012195189916

нет
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный ввод с большим диапазоном плотности, а также разгрузкой от натяжения и защитой от сильного перекручивания, с резьбой подключения Pg согласно DIN 40430, зажим из полиамида, уплотнительное кольцо из хлоропрена/нитрилового каучука, с уплотнительным кольцом, предварительно установленным на резьбе.

степень защиты IP68 при давлении в 5 бар в течение 1 ч, проверено согласно DIN EN 62444.

Длина резьбы разъема "нормальная", согласно DIN 46320.

* Цены согласно котировке DEL.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Степень защиты IP 68
  • Резьба Pg
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

взрывозащищённый нет
Вид защиты IP68
Вид резьбы PG
Вид уплотнения Уплотнительное кольцо
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Диапазон плотности D макс. 6,5 mm
Диапазон плотности D мин. 2,5 mm
Диапазон рабочих температур макс. 100 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Длина резьбы 5 mm
Для взрывоопасной зоны без
Для взрывоопасной зоны с газом без
Для взрывоопасной зоны с пылью без
защита от прогибания нет
Исполнение прямой
Кабельный ввод для плоского кабеля нет
Материал латунный
Не содержит галогенов нет
Номинальный размер метрической резьбы 7
Поверхность Никелированный
Размер PG7
Размер под ключ 14
Разъемное болтовое соединение нет
Резьба Pg 7
С контргайкой нет
Серия продукции V-TEC
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Ударопрочность нет
Универсальное уплотнение нет
Усилено стекловолокном нет

Размеры

Размер L макс. 20 mm
Размер L1 мм 5 mm
Размер E 15,5 mm
Размер L2 3 mm
Размер L3 12 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0512 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0512 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Универсальное уплотнение Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V-TEC PG7 MS Pg 7 нет 2085607
50 Штук
V-TEC PG9 MS Pg 9 нет 2085615
50 Штук
V-TEC PG11 MS Pg 11 нет 2085623
50 Штук
V-TEC PG13 MS Pg 13,5 нет 2085631
50 Штук
V-TEC PG16 MS Pg 16 нет 2085658
25 Штук
V-TEC PG21 MS Pg 21 нет 2085666
25 Штук
V-TEC PG29 MS Pg 29 нет 2085674
20 Штук
V-TEC PG36 MS Pg 36 нет 2085682
10 Штук
V-TEC PG42 MS Pg 42 нет 2085690
5 Штук
V-TEC PG48 MS Pg 48 нет 2085704
5 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Контргайка, резьба PG Контргайка, резьба PG 169 MS PG 7 2091070
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V-TEC PG7 MS / 2085607 , 0.24MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V-TEC PG7 MS / 2085607 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании V-TEC PG7 MS / 2085607 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия V-TEC PG7 MS / 2085607 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V-TEC PG7 MS / 2085607 , 0.13MB , pdf

V-TEC PG7 MS / 2085607
Загрузить