- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный короб с перфорацией дна для монтажа электроустановочных механизмов Modul 45.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP40 Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -15 °C Защитная плёнка да Кабельный зажим нет Количество вставных перегородок 1 Количество крышек 1 Конструкция задней стенки (внутренняя сторона) Сквозной С-образный профиль Коэффициент прочности IK08 Крышка входит в комплект поставки да Материал Поливинилхлорид Монтаж крышки Скрытолежащий Монтажное отверстие в основании да Не содержит галогенов нет Перфорация основания с перфорацией дна Полезное поперечное сечение 4400 mm² Прямоугольная конструкция да Размер 53x100x2000 Серия продукции Rapid 45® Симметрично да Соединитель канала нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет белоснежный; RAL 9010 Ширина верхних крышек 45 mm Размеры
Высота 53 mm Длина 2000 mm Ширина 100 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,6547 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,6547 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GK-53100RW / 6113000 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС GK-53100RW / 6113000 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GK-53100RW / 6113000 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия GK-53100RW / 6113000 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GK-53100RW / 6113000 , 0.13MB , pdfПротокол тестирования Wand- und Deckelkanal aus PVC-U , 0.38MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval Rapid45-2 GKH , 0.31MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 45-2® , 2.65MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Наконечник, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53100
Соединитель и накладка на стык короба
Стыковая накладка для крышки
Перегородка GK-TW53
Внутренний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53100
Внутренний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53100
Внешний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53100
Внешний угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53100
Плоский угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53100
Плоский угол, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53100
Адаптер Т-образной секции, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2 тип GK-53100
Т-образное соединение для кабельного короба WDK 40060
Верхняя часть, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 45-2