Кассетная рамка RKF с отверстием для тубуса, номинальный размер 350-3, из нержавеющей стали

Артикул, номер 7409414 | EAN 4012195869382

Описание продукта
Описание продукта
Кассетная рамка для трубы, для UZD350-3, для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях.
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
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 3.000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н
Количество накладок для вывода кабеля 1
Конструкция кабельного вывода Заглубляемая труба
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет
Размер 383x383x15
Серия продукции RKF
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP44
Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20
Толщины напольного покрытия 13 mm
Уборка пола влажный

Размеры

Размер B 388 mm
Размер C 382 mm
Размер h 15 mm
Размер A 424 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 34,1255 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 34,1255 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер h Толщины напольного покрытия Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKF3 V3 10 10 mm 8 mm 7409412
1 Штук
RKF3 V3 15 15 mm 13 mm 7409414
1 Штук
RKF3 V3 20 20 mm 18 mm 7409416
1 Штук
RKF3 V3 25 25 mm 23 mm 7409418
1 Штук
RKF3 V3 30 30 mm 28 mm 7409420
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Тубус с крышкой, с ручкой, для кассетных рамок Тубус с крышкой, с ручкой, для кассетных рамок TUK2 GV 7428140
1 Штук
Тубус с крышкой, без ручки, для кассетных рамок Тубус с крышкой, без ручки, для кассетных рамок TUK2 V 7428141
1 Штук
Тубус с выемкой для фрагмента напольного покрытия, с ручкой, для кассетных рамок Тубус с выемкой для фрагмента напольного покрытия, с ручкой, для кассетных рамок TUK2 G4 7428142
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RKF3 V3 15 / 7409414 , 0.25MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности RKF3 V3 15 / 7409414 , 0.05MB , pdf

REACH Декларация соответствия RKF3 V3 15 / 7409414 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKF3 V3 15 / 7409414 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdf

Инструкции по эксплуатации PF-G instructions for use , 2.00MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.