Керамическая клемма, двойная

Артикул, номер 7205705 | EAN 4012196810239

4
Описание продукта
Описание продукта
Термостойкие керамические клеммы с 4 вариантами подключения для доукомплектования распределительных коробок FireBox T-серии. Протестировано согласно DIN EN 60998-2-1:2004.
  • Соответствует RoHS
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E60
  • Класс огнестойкости E90
Технические данные

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур мин. 250 °C
Изоляционный материал Керамика
Количество клемм 4
Количество клемм на каждом полюсе 4
Количество полюсов 1
Конструкция электрического разъема 1 Винтовой зажим
Конструкция электрического разъема 2 Винтовой зажим
Материал Steatit
Место соединения С боковой стороны
Необходима замыкающая пластина нет
Номинальное сечение мин. 10 mm²
Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет
Прозрачный нет
Размер 10 mm²
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0079 кг CO2e / 1 Шт.
Цвет кремовый
Все виды

Все виды

Типы Количество клемм Номинальное сечение мин. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
TK 06-2 4 6 mm² 7205703
5 Штук
TK 10-2 4 10 mm² 7205705
5 Штук
TK 16-2 4 16 mm² 7205707
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация TK 10-2 / 7205705 , 0.22MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС TK 10-2 / 7205705 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия TK 10-2 / 7205705 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия TK 10-2 / 7205705 , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.