- Описание продукта
-
Описание продуктаТермостойкие керамические клеммы с 4 вариантами подключения для доукомплектования распределительных коробок FireBox T-серии. Протестировано согласно DIN EN 60998-2-1:2004.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диапазон рабочих температур мин. 250 °C Изоляционный материал Керамика Количество клемм 4 Количество клемм на каждом полюсе 4 Количество полюсов 1 Конструкция электрического разъема 1 Винтовой зажим Конструкция электрического разъема 2 Винтовой зажим Материал Steatit Место соединения С боковой стороны Необходима замыкающая пластина нет Номинальное сечение мин. 16 mm² Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет Прозрачный нет Размер 16 mm² Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,005 кг CO2e / 1 Шт. Цвет кремовый - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TK 16-2 / 7205707 , 0.22MB , pdfДекларация соответствия ЕС TK 16-2 / 7205707 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия TK 16-2 / 7205707 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия TK 16-2 / 7205707 , 0.12MB , pdfСвидетельство о тестировании Maintenance of electrical function, general construction test certificate, FireBox T... , 0.14MB , pdf
Казахстан - Русский