Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 7205709 / Клемма для подключения защитного провода
- Описание продукта
-
Описание продуктаКлемма защитного провода для доукомплектования распределительных коробок FireBox T-серии с желто-зеленой маркировкой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
макс. Поперечное сечение 4 mm² макс. Расчетный рабочий ток Ie 140 A Материал Сталь Подходит для подключения ленточного провода нет Подходит для подключения проводов круглого сечения да Подходит для подключения секторного кабеля нет Подходит для сборной шины Плоская шина Размер 4 mm² Серия продукции Огнестойкие распределительные коробки FireBox T-серии Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина сборной шины 6 mm Цвет желто-зеленый Ширина сборной шины 6 mm Размеры
Размер Н 26 mm Размер B 19 mm Размер L 6 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация TPE 04 / 7205708 , 0.17MB , pdfREACH Декларация соответствия TPE 04 / 7205708 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия TPE 04 / 7205708 , 0.13MB , pdfСвидетельство о тестировании Maintenance of electrical function, general construction test certificate, FireBox T... , 0.14MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.