Контрольная Т-образная секция без резьбы

Артикул, номер 2047588 | EAN 4012195957799

Описание продукта
Описание продукта
Т-образная секция для соединения труб без резьбы.

Со съемной крышкой для проводки и последующего контроля
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Степень защиты IP 44
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение Без резьбы
Материал Алюминиевое литьё под давлением
Не содержит галогенов нет
Полированная поверхность нет
Размер Ø16mm
Размер 16
Сатинированная поверхность нет
Серия продукции Металлические трубы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 72 mm
Размер D 47,5 mm
Размер I 16 mm
Размер L 72 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,8802 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,8802 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер D Размер L Размер Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SKT16W ALU 47,5 mm 72 mm 16 2047588
5 Штук
SKT20W ALU 65 mm 102 mm 20 2047589
5 Штук
SKT25W ALU 75 mm 115 mm 25 2047590
5 Штук
SKT32W ALU 96 mm 156 mm 32 2047591
4 Штук
SKT40W ALU 96 mm 156 mm 40 2047592
4 Штук
SKT50W ALU 124,5 mm 194 mm 50 2047593
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SKT16W ALU / 2047588 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SKT16W ALU / 2047588 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SKT16W ALU / 2047588 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SKT16W ALU / 2047588 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SKT16W ALU / 2047588 , 0.13MB , pdf

SKT16W ALU / 2047588
Загрузить