- Описание продукта
-
Описание продуктаТ-образная секция для соединения труб без резьбы.
Со съемной крышкой для проводки и последующего контроля
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение Без резьбы Материал Алюминиевое литьё под давлением Не содержит галогенов нет Полированная поверхность нет Размер Ø20mm Размер 20 Сатинированная поверхность нет Серия продукции Металлические трубы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 102 mm Размер D 65 mm Размер I 20 mm Размер L 102 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,7987 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,7987 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SKT20W ALU / 2047589 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС SKT20W ALU / 2047589 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SKT20W ALU / 2047589 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SKT20W ALU / 2047589 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия SKT20W ALU / 2047589 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский