- Описание продукта
-
Описание продуктаТ-образная секция для соединения труб без резьбы.
Со съемной крышкой для проводки и последующего контроля
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение Без резьбы Материал Алюминиевое литьё под давлением Не содержит галогенов нет Полированная поверхность нет Размер 40 Размер Ø40mm Сатинированная поверхность нет Серия продукции Металлические трубы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 156 mm Размер D 96 mm Размер I 40 mm Размер L 156 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 4,1314 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,1314 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SKT40W ALU / 2047592 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС SKT40W ALU / 2047592 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SKT40W ALU / 2047592 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SKT40W ALU / 2047592 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия SKT40W ALU / 2047592 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский