- Описание продукта
-
Описание продуктаТ-образная секция для соединения труб без резьбы.
Со съемной крышкой для проводки и последующего контроля
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение Без резьбы Материал Алюминиевое литьё под давлением Не содержит галогенов нет Полированная поверхность нет Размер 50 Размер Ø50mm Сатинированная поверхность нет Серия продукции Металлические трубы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 194 mm Размер D 124,5 mm Размер I 50 mm Размер L 194 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 6,6998 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,6998 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SKT50W ALU / 2047593 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС SKT50W ALU / 2047593 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SKT50W ALU / 2047593 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SKT50W ALU / 2047593 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия SKT50W ALU / 2047593 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский