Короб, тип WDK 40060

Артикул, номер 6025617 | EAN 4012196029051

2000 mm
60 mm
40 mm
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный короб с перфорацией дна.
В комплект поставки входит 4 фиксатора крышки.
Фиксатор крышки может передвигаться по всей длине короба
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Короб WDK, глубина короба 40 мм
  • Посадочный инструмент для работы на газе/от аккумулятора
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления Перфорация основания
Высота 40 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Длина 2000 mm
Защитная плёнка нет
Кабельный зажим да
Количество вставных перегородок 1
Количество проводов NYM 3 x 1,5 мм² Ø 10,5 мм (без вилки) 10
Количество проводов NYM 3 x 2,5 мм² Ø 11,5 мм (без вилки) 8
Количество проводов NYM 5 x 1,5 мм² Ø 12,0 мм (без вилки) 7
Конструкция крышки кабельных коробов Незафиксированный
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 1775 mm²
Поставка в рулонах нет
Размер 40x60x2000
Соединитель канала нет
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,1655 кг CO2e / 1 Метр
Цвет коричневый; RAL 8014
Ширина 60 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK40060RW 2000 mm 60 mm 40 mm белоснежный; RAL 9010 6191134
32 м
WDK40060CW 2000 mm 60 mm 40 mm кремовый; RAL 9001 6020887
32 м
WDK40060BR 2000 mm 60 mm 40 mm коричневый; RAL 8014 6025617
32 м
WDK40060GR 2000 mm 60 mm 40 mm серый камень; RAL 7030 6025633
32 м
WDK40060SW 2000 mm 60 mm 40 mm черный; RAL 9005 6025638
32 м
WDK40060LGR 2000 mm 60 mm 40 mm светло-серый; RAL 7035 6027024
32 м
WDK40060RW 2000 mm 60 mm 40 mm белоснежный; RAL 9010 6188125
32 м
Загрузки

Техническая спецификация WDK40060BR / 6025617 , 0.19MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK40060BR / 6025617 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK40060BR / 6025617 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK40060BR / 6025617 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK40060BR / 6025617 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK40060BR / 6025617 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, WDK , 0.11MB , pdf

Инструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.31MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.