- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный короб с крышкой
В комплект поставки входит 4 фиксатора крышки.
Фиксатор крышки может передвигаться по всей длине короба
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Вид крепления Перфорация основания Высота 40 mm Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Длина 2000 mm Защитная плёнка нет Кабельный зажим да Количество вставных перегородок 1 Количество проводов NYM 3 x 1,5 мм² Ø 10,5 мм (без вилки) 10 Количество проводов NYM 3 x 2,5 мм² Ø 11,5 мм (без вилки) 8 Количество проводов NYM 5 x 1,5 мм² Ø 12,0 мм (без вилки) 7 Конструкция крышки кабельных коробов Незафиксированный Коэффициент прочности IK04 Материал Поливинилхлорид Не содержит галогенов нет Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 1775 mm² Поставка в рулонах нет Размер 40x60x2000 Соединитель канала нет Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,1599 кг CO2e / 1 Метр Цвет белоснежный; RAL 9010 Ширина 60 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WDK40060RW / 6188125 , 0.18MB , pdfПаспорт безопасности WDK40060RW / 6188125 , 0.02MB , pdfДекларация соответствия ЕС WDK40060RW / 6188125 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WDK40060RW / 6188125 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WDK40060RW / 6188125 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WDK40060RW / 6188125 , 0.12MB , pdfПротокол тестирования Wand- und Deckelkanal aus PVC-U , 0.38MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, WDK , 0.11MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский