Короб, тип WDK 40060

Артикул, номер 6020887 | EAN 4012196016273

2000 mm
60 mm
40 mm
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный короб с перфорацией дна.
В комплект поставки входит 4 фиксатора крышки.
Фиксатор крышки может передвигаться по всей длине короба
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Короб WDK, глубина короба 40 мм
  • Посадочный инструмент для работы на газе/от аккумулятора
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления Перфорация основания
Высота 40 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Длина 2000 mm
Защитная плёнка нет
Кабельный зажим да
Количество вставных перегородок 1
Количество проводов NYM 3 x 1,5 мм² Ø 10,5 мм (без вилки) 10
Количество проводов NYM 3 x 2,5 мм² Ø 11,5 мм (без вилки) 8
Количество проводов NYM 5 x 1,5 мм² Ø 12,0 мм (без вилки) 7
Конструкция крышки кабельных коробов Незафиксированный
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 1775 mm²
Поставка в рулонах нет
Размер 40x60x2000
Соединитель канала нет
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,1481 кг CO2e / 1 Метр
Цвет кремовый; RAL 9001
Ширина 60 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK40060RW 2000 mm 60 mm 40 mm белоснежный; RAL 9010 6191134
32 м
WDK40060CW 2000 mm 60 mm 40 mm кремовый; RAL 9001 6020887
32 м
WDK40060BR 2000 mm 60 mm 40 mm коричневый; RAL 8014 6025617
32 м
WDK40060GR 2000 mm 60 mm 40 mm серый камень; RAL 7030 6025633
32 м
WDK40060SW 2000 mm 60 mm 40 mm черный; RAL 9005 6025638
32 м
WDK40060LGR 2000 mm 60 mm 40 mm светло-серый; RAL 7035 6027024
32 м
WDK40060RW 2000 mm 60 mm 40 mm белоснежный; RAL 9010 6188125
32 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Заглушка для короба тип  WDK 40060 Заглушка для короба тип WDK 40060 WDK HE40060CW 6162606
10 Штук
Крышка внутреннего угла Крышка внутреннего угла WDK HI40060CW 6160107
2 Штук
Крышка внешнего угла Крышка внешнего угла WDK HA40060CW 6160700
2 Штук
Крышка плоского угла Крышка плоского угла WDK HF40060CW 6161308
2 Штук
Перегородка для каналов WDK, высота канала 40 мм Перегородка для каналов WDK, высота канала 40 мм 2371 40 6023096
2 м
Верхняя клемма для каналов WDK, ширина канала 60 мм Верхняя клемма для каналов WDK, ширина канала 60 мм 2370 60 6022995
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK40060CW / 6020887 , 0.18MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK40060CW / 6020887 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK40060CW / 6020887 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK40060CW / 6020887 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK40060CW / 6020887 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK40060CW / 6020887 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, WDK , 0.11MB , pdf

Инструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.31MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.