- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный короб с перфорацией дна.
В комплект поставки входит 4 фиксатора крышки.
Фиксатор крышки может передвигаться по всей длине короба
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Вид крепления Перфорация основания Высота 40 mm Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Длина 2000 mm Защитная плёнка нет Кабельный зажим да Количество вставных перегородок 1 Количество проводов NYM 3 x 1,5 мм² Ø 10,5 мм (без вилки) 10 Количество проводов NYM 3 x 2,5 мм² Ø 11,5 мм (без вилки) 8 Количество проводов NYM 5 x 1,5 мм² Ø 12,0 мм (без вилки) 7 Конструкция крышки кабельных коробов Незафиксированный Коэффициент прочности IK04 Материал Поливинилхлорид Не содержит галогенов нет Повышение живучести конструкции нет Полезное поперечное сечение 1775 mm² Поставка в рулонах нет Размер 40x60x2000 Соединитель канала нет Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,1489 кг CO2e / 1 Метр Цвет светло-серый; RAL 7035 Ширина 60 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WDK40060LGR / 6027024 , 0.18MB , pdfПаспорт безопасности WDK40060LGR / 6027024 , 0.02MB , pdfДекларация соответствия ЕС WDK40060LGR / 6027024 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WDK40060LGR / 6027024 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WDK40060LGR / 6027024 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WDK40060LGR / 6027024 , 0.13MB , pdfПротокол тестирования Wand- und Deckelkanal aus PVC-U , 0.38MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, WDK , 0.11MB , pdfИнструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.31MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Заглушка для короба тип WDK 40060
Крышка внутреннего угла
Крышка внешнего угла
Крышка плоского угла
Перегородка для каналов WDK, высота канала 40 мм
Верхняя клемма для каналов WDK, ширина канала 60 мм