Крепежная скоба

Артикул, номер 2222116 | EAN 4012195214335

Описание продукта
Описание продукта
Зажимная скоба 11 мм
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

В пластмассовой оболочке нет
Вид крепления отверстие под винт
для диаметра 11
Исполнение Закрытый
Количество кабелей/труб 1
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Номинальный диаметр 11 mm
Подходит для зоны противопожарной безопасности нет
Размер 11mm
Серия продукции Крепежные скобы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Устойчив к УФ нет
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Размер s 1,2 mm
Размер x 2,8 mm
Размер е 13 mm
Размер d 10,8 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0033 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0033 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы для диаметра Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
255 3.2 LGR 3,2 2222035
100 Штук
255 5.2 LGR 5,2 2222051
100 Штук
255 6.5 LGR 6,5 2222078
100 Штук
255 8 LGR 8 2222086
100 Штук
255 9.5 LGR 9,5 2222094
100 Штук
255 11 LGR 11 2222116
100 Штук
255 12.5 LGR 12,5 2222124
100 Штук
255 14 LGR 14 2222140
100 Штук
255 16 LGR 16 2222167
100 Штук
255 17.5 LGR 17,5 2222175
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 255 11 LGR / 2222116 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 255 11 LGR / 2222116 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия 255 11 LGR / 2222116 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 255 11 LGR / 2222116 , 0.12MB , pdf

255 11 LGR / 2222116
Загрузить