- Описание продукта
-
Описание продуктаЗажимная скоба 8 мм
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
В пластмассовой оболочке нет Вид крепления отверстие под винт для диаметра 8 Исполнение Закрытый Количество кабелей/труб 1 Материал Полиамид Не содержит галогенов да Номинальный диаметр 8 mm Подходит для зоны противопожарной безопасности нет Размер 8mm Серия продукции Крепежные скобы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Устойчив к УФ нет Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Размер s 1,2 mm Размер x 2,2 mm Размер е 10 mm Размер d 7,8 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,003 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,003 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 255 8 LGR / 2222086 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС 255 8 LGR / 2222086 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 255 8 LGR / 2222086 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 255 8 LGR / 2222086 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский