- Описание продукта
-
Описание продуктаЗажимная скоба 3.2 мм
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
В пластмассовой оболочке нет Вид крепления отверстие под винт для диаметра 3,2 Исполнение Закрытый Количество кабелей/труб 1 Материал Полиамид Не содержит галогенов да Номинальный диаметр 3,2 mm Подходит для зоны противопожарной безопасности нет Размер 3,2mm Серия продукции Крепежные скобы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Устойчив к УФ нет Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Размер s 1 mm Размер x 1,8 mm Размер е 8,5 mm Размер d 3 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0014 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0014 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 255 3.2 LGR / 2222035 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС 255 3.2 LGR / 2222035 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 255 3.2 LGR / 2222035 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 255 3.2 LGR / 2222035 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский