- Описание продукта
-
Описание продуктаЗажимная скоба 12.5 мм
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
В пластмассовой оболочке нет Вид крепления отверстие под винт для диаметра 12,5 Исполнение Закрытый Количество кабелей/труб 1 Материал Полиамид Не содержит галогенов да Номинальный диаметр 12,5 mm Подходит для зоны противопожарной безопасности нет Размер 12,5mm Серия продукции Крепежные скобы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Устойчив к УФ нет Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Размер s 1,2 mm Размер x 2,8 mm Размер е 14 mm Размер d 12,3 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0044 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0044 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 255 12.5 LGR / 2222124 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС 255 12.5 LGR / 2222124 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 255 12.5 LGR / 2222124 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 255 12.5 LGR / 2222124 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский