- Описание продукта
-
Описание продуктаКрепежная скоба для кабеля и труб
*Размер 3 и 4 не подходит для пневматического пистолета
*Размеры 3-21 не подходят для строительно-монтажного пистолета
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
В пластмассовой оболочке нет Вид крепления отверстие под винт для диаметра 20 Исполнение С одной лапкой Количество кабелей/труб 1 Материал Сталь Не содержит галогенов да Номинальный диаметр 20 mm Поверхность гальванически оцинкованный Подходит для зоны противопожарной безопасности нет Прочность материала 1 mm Размер 20mm Размер отверстий 4,5 x 6 Расстояние до стены нет Серия продукции Крепежные скобы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Устойчив к УФ да Размеры
Высота 18 mm Длина 35 mm Размер Н 18 mm Размер b 10 mm Размер D 20 mm Размер е 6 mm Размер A 6,3 mm Размер d 4,5 mm Размер L 35 mm Размер t 1 mm Ширина 10 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0128 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0128 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 604 20 G / 1003208 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС 604 20 G / 1003208 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании 604 20 G / 1003208 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 604 20 G / 1003208 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 604 20 G / 1003208 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский