Крепежная скоба для небольших нагрузок

Артикул, номер 1003062 | EAN 4012195000976

Описание продукта
Описание продукта
Крепежная скоба для кабеля и труб

*Размер 3 и 4 не подходит для пневматического пистолета
*Размеры 3-21 не подходят для строительно-монтажного пистолета
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

В пластмассовой оболочке нет
Вид крепления отверстие под винт
для диаметра 6
Исполнение С одной лапкой
Количество кабелей/труб 1
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Номинальный диаметр 6 mm
Поверхность гальванически оцинкованный
Подходит для зоны противопожарной безопасности нет
Прочность материала 0,7 mm
Размер 6mm
Размер отверстий 4,5 x 6
Расстояние до стены нет
Серия продукции Крепежные скобы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Устойчив к УФ да

Размеры

Высота 5,2 mm
Длина 17,5 mm
Размер Н 5,2 mm
Размер b 8 mm
Размер D 6 mm
Размер е 6 mm
Размер A 5 mm
Размер d 4,5 mm
Размер L 17,5 mm
Размер t 0,7 mm
Ширина 8 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0034 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0034 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы для диаметра Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
604 3 G 3 1003038
100 Штук
604 4 G 4 1003046
100 Штук
604 5 G 5 1003054
100 Штук
604 6 G 6 1003062
100 Штук
604 7 G 7 1003070
100 Штук
604 8 G 8 1003089
100 Штук
604 9 G 9 1003097
100 Штук
604 10 G 10 1003100
100 Штук
604 11 G 11 1003119
100 Штук
604 12 G 12 1003127
100 Штук
604 13 G 13 1003135
100 Штук
604 16 G 16 1003178
100 Штук
604 19 G 19 1003194
100 Штук
604 20 G 20 1003208
100 Штук
604 21 G 21 1003216
100 Штук
604 23 G 23 1003232
100 Штук
604 25 G 25 1003259
100 Штук
604 28 G 28 1003283
100 Штук
604 32 G 32 1003321
100 Штук
604 35 G 35 1003356
100 Штук
604 37 G 37 1003372
100 Штук
604 40 G 40 1003402
100 Штук
604 47 G 47 1003461
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 604 6 G / 1003062 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 604 6 G / 1003062 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании 604 6 G / 1003062 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 604 6 G / 1003062 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 604 6 G / 1003062 , 0.13MB , pdf

604 6 G / 1003062
Загрузить