- Описание продукта
-
Описание продуктаКрепежная скоба для кабеля и труб
*Размер 3 и 4 не подходит для пневматического пистолета
*Размеры 3-21 не подходят для строительно-монтажного пистолета
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
В пластмассовой оболочке нет Вид крепления отверстие под винт для диаметра 37 Исполнение С одной лапкой Количество кабелей/труб 1 Материал Сталь Не содержит галогенов да Номинальный диаметр 37 mm Поверхность гальванически оцинкованный Подходит для зоны противопожарной безопасности нет Прочность материала 1,5 mm Размер 37mm Размер отверстий 5,5 x 7 Расстояние до стены нет Серия продукции Крепежные скобы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Устойчив к УФ да Размеры
Высота 34 mm Длина 56 mm Размер Н 34 mm Размер b 14 mm Размер D 37 mm Размер е 7 mm Размер A 7,5 mm Размер d 5,5 mm Размер L 56 mm Размер t 1,5 mm Ширина 14 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,03 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,03 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 604 37 G / 1003372 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС 604 37 G / 1003372 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании 604 37 G / 1003372 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 604 37 G / 1003372 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 604 37 G / 1003372 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский