- Описание продукта
-
Описание продуктаПодходит для резьбы М6
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
В пластмассовой оболочке нет Вид крепления Резьбовое соединение Диапазон зажима D макс. 35 mm Диапазон зажима D мин. 32 mm Исполнение С одной лапкой Количество кабелей/труб 1 Материал Полипропилен Не содержит галогенов да Номинальный диаметр 31,4 mm Подходит для зоны противопожарной безопасности нет Размер 32-35mm Размер 32-35 Серия продукции Крепежные скобы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Устойчив к УФ нет Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Размер Н 51 mm Размер B 22 mm Размер C 32 mm Размер A 47 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0568 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0568 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2962 35 LGR / 2140357 , 0.19MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2962 35 LGR / 2140357 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 2962 35 LGR / 2140357 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2962 35 LGR / 2140357 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский