Крепежная скоба, одинарная

Артикул, номер 2140063 | EAN 4012195198970

1
Описание продукта
Описание продукта
Подходит для резьбы М6
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

В пластмассовой оболочке нет
Вид крепления Резьбовое соединение
Диапазон зажима D макс. 6 mm
Диапазон зажима D мин. 6 mm
Исполнение С одной лапкой
Количество кабелей/труб 1
Материал Полипропилен
Не содержит галогенов да
Номинальный диаметр 5,6 mm
Подходит для зоны противопожарной безопасности нет
Размер 6
Размер 6mm
Серия продукции Крепежные скобы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Устойчив к УФ нет
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Размер Н 17 mm
Размер B 10 mm
Размер C 15 mm
Размер A 11,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0052 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0052 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Диапазон зажима D мин. Диапазон зажима D макс. Количество кабелей/труб Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2962 6 LGR 6 mm 6 mm 1 2140063
100 Штук
2962 8 LGR 8 mm 8 mm 1 2140071
100 Штук
2962 10 LGR 10 mm 10 mm 1 2140101
100 Штук
2962 12 LGR 12 mm 12 mm 1 2140128
100 Штук
2962 15 LGR 14 mm 15 mm 1 2140152
100 Штук
2962 18 LGR 16 mm 18 mm 1 2140187
100 Штук
2962 22 LGR 19 mm 22 mm 1 2140233
50 Штук
2962 28 LGR 25 mm 28 mm 1 2140284
25 Штук
2962 35 LGR 32 mm 35 mm 1 2140357
25 Штук
2962 42 LGR 40 mm 42 mm 1 2140411
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2962 6 LGR / 2140063 , 0.30MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2962 6 LGR / 2140063 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия 2962 6 LGR / 2140063 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2962 6 LGR / 2140063 , 0.12MB , pdf

2962 6 LGR / 2140063
Загрузить