- Описание продукта
-
Описание продуктаПодходит для резьбы М6
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
В пластмассовой оболочке нет Вид крепления Резьбовое соединение Диапазон зажима D макс. 42 mm Диапазон зажима D мин. 40 mm Исполнение С одной лапкой Количество кабелей/труб 1 Материал Полипропилен Не содержит галогенов да Номинальный диаметр 39 mm Подходит для зоны противопожарной безопасности нет Размер 40-42 Размер 40-42mm Серия продукции Крепежные скобы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Устойчив к УФ нет Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Размер Н 58 mm Размер B 23 mm Размер C 32 mm Размер A 54 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0718 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0718 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2962 42 LGR / 2140411 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2962 42 LGR / 2140411 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 2962 42 LGR / 2140411 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2962 42 LGR / 2140411 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский