Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 7027355 / Крестообразное ответвление 110 FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаГоризонтальная крестообразная секция для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 110 мм.
Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. В комплект поставки входит соответствующий крепёжный материал.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Высота 110 mm Высота 4 in Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Соединитель в комплекте Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 110x300 Размер B 300 mm Размер R 50 mm Толщина борта 1,25 mm Толщина материала пластины дна 1 mm Ширина 300 mm Ширина 12 in - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RK 130 FS / 7004680 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RK 130 FS / 7004680 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RK 130 FS / 7004680 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RK 130 FS / 7004680 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Screw-on cable tray systems , 9.41MB , pdf
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F