- Описание продукта
-
Описание продуктаГоризонтальная крестообразная секция для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.
Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. Все боковые стороны предназначены для кабельных лотков одинаковой ширины.
В комплекте с соответствующими крепежными элементами.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Конструкция для больших расстояний нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 60x600 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина листа 0,7 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Размер B 600 mm Ширина 600 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RK 660 FS RU / 6043664 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RK 660 FS RU / 6043664 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RK 660 FS RU / 6043664 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия RK 660 FS RU / 6043664 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский