Крестообразная секция 60 FS

Артикул, номер 6043654 | EAN 4012196626212

Описание продукта
Описание продукта
Горизонтальная крестообразная секция для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.

Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. Все боковые стороны предназначены для кабельных лотков одинаковой ширины.

В комплекте с соответствующими крепежными элементами.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x200
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 0,7 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Размер B 200 mm
Ширина 200 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RK 610 FS RU 100 mm 6043652
1 Штук
RK 615 FS RU 150 mm 6043653
1 Штук
RK 620 FS RU 200 mm 6043654
1 Штук
RK 630 FS RU 300 mm 6043656
1 Штук
RK 640 FS RU 400 mm 6043660
1 Штук
RK 650 FS RU 500 mm 6043662
1 Штук
RK 660 FS RU 600 mm 6043664
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RK 620 FS RU / 6043654 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RK 620 FS RU / 6043654 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия RK 620 FS RU / 6043654 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RK 620 FS RU / 6043654 , 0.13MB , pdf

RK 620 FS RU / 6043654
Загрузить