- Описание продукта
-
Описание продуктаГоризонтальная крестообразная секция для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.
Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии. Все боковые стороны предназначены для кабельных лотков одинаковой ширины.
В комплекте с соответствующими крепежными элементами.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Конструкция для больших расстояний нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 60x400 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина листа 0,7 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Размер B 400 mm Ширина 400 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RK 640 FS RU / 6043660 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RK 640 FS RU / 6043660 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RK 640 FS RU / 6043660 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия RK 640 FS RU / 6043660 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский