- Описание продукта
-
Описание продуктаГоризонтальная крестообразная секция для всех типов кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм.
Фасонная деталь круглого исполнения. Внутренний радиус фасонной детали составляет 150 мм. Все боковые стороны предназначены для кабельных лотков одинаковой ширины.
Материал крепления заказывается отдельно.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 60x600 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина борта 1,25 mm Толщина листа 1,5 mm Толщина материала пластины дна 1,5 mm Размеры
Высота 60 mm Высота 2 in Размер B 600 mm Размер R 150 mm Ширина 600 mm Ширина 24 in - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RK 660 FS / 7004435 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RK 660 FS / 7004435 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RK 660 FS / 7004435 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RK 660 FS / 7004435 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский