Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 7027505 / Крестообразное ответвление 60 A2
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрестообразная секция с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Размер 60x300 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Толщина борта 1,25 mm Толщина листа 1,25 mm Толщина материала пластины дна 1,25 mm Размеры
Высота 60 mm Размер B 300 mm Ширина 300 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RKM 630 A2 / 7027047 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RKM 630 A2 / 7027047 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RKM 630 A2 / 7027047 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RKM 630 A2 / 7027047 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf