Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 7027315 / Крестообразное ответвление 60 FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрестообразная секция с системой соединителей для быстрого монтажа. Для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Высота 60 mm Высота 2 in Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции да Противопожарная защита Использование противопожарных потолков Размер 60x150 Размер B 150 mm Схема расположения отверстий NATO нет Толщина борта 1,25 mm Толщина листа 1,25 mm Толщина материала пластины дна 1,25 mm Ширина 150 mm Ширина 6 in - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RKM 615 FS / 7027003 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RKM 615 FS / 7027003 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия RKM 615 FS / 7027003 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RKM 615 FS / 7027003 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf