Кронштейн ASU 15

Артикул, номер 6344526 | EAN 4012196640751

47 mm
Описание продукта
Описание продукта
Кронштейн для крепления на стойке тип USL 5.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение Опорный кронштейн
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер B435mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 85 mm
Длина 47 mm
Размер Н 85 mm
Размер B 445 mm
Размер A 47 mm
Ширина 445 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,3487 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,3487 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
ASU 15 15 FS 47 mm 185 mm 6344488
30 Штук
ASU 15 20 FS 47 mm 235 mm 6344496
25 Штук
ASU 15 30 FS 47 mm 345 mm 6344518
20 Штук
ASU 15 40 FS 47 mm 445 mm 6344526
10 Штук
ASU 15 50 FS 47 mm 535 mm 6344534
10 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Шпилька G 8X71 G Шпилька G 8X71 G G 8X71 G 6344569
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация ASU 15 40 FS / 6344526 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС ASU 15 40 FS / 6344526 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании ASU 15 40 FS / 6344526 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия ASU 15 40 FS / 6344526 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия ASU 15 40 FS / 6344526 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.