- Описание продукта
-
Описание продуктаКронштейн для крепления на стойке тип USL 5.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение Опорный кронштейн Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер B535mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 85 mm Длина 47 mm Размер Н 85 mm Размер B 535 mm Размер A 47 mm Ширина 535 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 3,5634 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,5634 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ASU 15 50 FS / 6344534 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС ASU 15 50 FS / 6344534 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании ASU 15 50 FS / 6344534 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия ASU 15 50 FS / 6344534 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия ASU 15 50 FS / 6344534 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Шпилька G 8X71 G