Кронштейн AWSS FT

Артикул, номер 6417914 | EAN 4012196340392

Описание продукта
Описание продукта
Настенный кронштейн для больших нагрузок.

Настенный кронштейн для больших нагрузок используется в комбинации с системами для больших расстояний.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Настенный / опорный кронштейн
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр отверстия 14 mm
Исполнение Настенный кронштейн
Материал Сталь
Нагрузка (F) кН 10 kN
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Размер B410mm
Серия продукции Серия AWSS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 335 mm
Длина 400 mm
Размер Н 335 mm
Размер B 410 mm
Размер b 160 mm
Размер b1 240 mm
Размер b2 320 mm
Размер A 400 mm
Ширина 410 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 13,0713 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 13,0713 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Нагрузка (F) кН Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
AWSS 21 FT 210 mm 10 kN 6417906
1 Штук
AWSS 31 FT 310 mm 10 kN 6417910
1 Штук
AWSS 41 FT 410 mm 10 kN 6417914
1 Штук
AWSS 51 FT 510 mm 10 kN 6417918
1 Штук
AWSS 61 FT 610 mm 10 kN 6417922
1 Штук
AWSS 71 FT 710 mm 8 kN 6417926
1 Штук
AWSS 81 FT 810 mm 7 kN 6417930
1 Штук
AWSS 91 FT 910 mm 6,5 kN 6417934
1 Штук
AWSS 101 FT 1010 mm 6 kN 6417938
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F FRSB 6x12 F 6406122
100 Штук
Фиксатор, усиленный TKS ZL Фиксатор, усиленный TKS ZL TKS-S-30 ZL 6355798
10 пар
Загрузки

Техническая спецификация AWSS 41 FT / 6417914 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС AWSS 41 FT / 6417914 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании AWSS 41 FT / 6417914 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия AWSS 41 FT / 6417914 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия AWSS 41 FT / 6417914 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) AWSS 41 FT / 6417914 , 2.03MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

AWSS 41 FT / 6417914
Загрузить