- Описание продукта
-
Описание продуктаНастенный кронштейн для больших нагрузок.
Настенный кронштейн для больших нагрузок используется в комбинации с системами для больших расстояний.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр отверстия 14 mm Исполнение Настенный кронштейн Материал Сталь Нагрузка (F) кН 8 kN Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер B710mm Серия продукции Серия AWSS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 335 mm Длина 400 mm Размер Н 335 mm Размер b 160 mm Размер B 710 mm Размер b1 240 mm Размер b2 320 mm Размер A 400 mm Ширина 710 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 20,3568 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 20,3568 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация AWSS 71 FT / 6417926 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС AWSS 71 FT / 6417926 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании AWSS 71 FT / 6417926 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия AWSS 71 FT / 6417926 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия AWSS 71 FT / 6417926 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) AWSS 71 FT / 6417926 , 2.03MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F
Фиксатор, усиленный TKS ZL