- Описание продукта
-
Описание продуктаНастенный кронштейн для больших нагрузок.
Настенный кронштейн для больших нагрузок используется в комбинации с системами для больших расстояний.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр отверстия 14 mm Исполнение Настенный кронштейн Материал Сталь Нагрузка (F) кН 10 kN Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Размер B610mm Серия продукции Серия AWSS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 335 mm Длина 400 mm Размер Н 335 mm Размер b 160 mm Размер B 610 mm Размер b1 240 mm Размер b2 320 mm Размер A 400 mm Ширина 610 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 18,4747 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 18,4747 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация AWSS 61 FT / 6417922 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС AWSS 61 FT / 6417922 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании AWSS 61 FT / 6417922 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия AWSS 61 FT / 6417922 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия AWSS 61 FT / 6417922 , 0.12MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) AWSS 61 FT / 6417922 , 2.03MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой F
Фиксатор, усиленный TKS ZL