- Описание продукта
-
Описание продукта• Возможность использования в качестве молниеотвода согласно DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
• Соответствует требованиям VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Цинковое покрытие: ≥ 350 г/м² (ок. 50 мкм в среднем значении)
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Length tolerance ± 5 % Диаметр 8 mm Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением нет Количество отдельных проводов 1 Кольцо стандартного размера (ок. кг) 50 Кольцо стандартного размера (ок. м) 125 Материал Сталь Оболочка материала без Поверхность Горячее цинкование методом погружения Поперечное сечение 50 mm² Размер 8mm Свойство материала Прочее Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Размер D 8 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RD 8-FT / 5021081 , 0.18MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,REACH Декларация соответствия RD 8-FT / 5021081 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия RD 8-FT / 5021081 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский
Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с промежуточной пластиной
Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 x Rd 16 мм, с промежуточной пластиной
Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм
Крестовой соединитель для круглых и плоских проводников
Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 x Rd 16 мм
Крестовой соединитель для круглых и плоских проводников
Диагональный соединитель для плоского и круглого проводника
Диагональный соединитель для плоского и круглого проводника